Opublikuj swoje produkty
28626XXX AXOR  Shower hose 1.60 m
28626XXX AXOR  Shower hose 1.60 m
    AXOR

    28626XXX AXOR Shower hose 1.60 m

    AXOR Shower hose 1.60 m
    Opis
    • Surfaces: - 28626670 Matt Black - 28626000 Chrome - 28626020 Polished Chrome - 28626130 Polished Bronze - 28626140 Brushed Bronze - 28626250 Brushed Gold Optic - 28626260 Brushed Chrome - 28626300 Polished Red Gold - 28626310 Brushed Red Gold - 28626330 Polished Black Chrome - 28626340 Brushed Black Chrome - 28626800 Stainless Steel Optic - 28626820 Brushed Nickel - 28626830 Polished Nickel - 28626930 Polished Brass - 28626950 Brushed Brass - 28626990 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28626XXX
    • Rodzina produktuAXOR
    • Grupa produktuShower hoses
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)1600
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)295
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011535
    • Nazwa ETIMShower hose
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja