Opublikuj swoje produkty
AXOR Citterio E basin mixer 130 chrome
AXOR Citterio E basin mixer 130 chrome
    AXOR

    AXOR Citterio E basin mixer 130 chrome

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with pin handle and pop-up waste set
    Opis
    • Surfaces: - 36100670 Matt Black - 36100000 Chrome - 36100020 Polished Chrome - 36100130 Polished Bronze - 36100140 Brushed Bronze - 36100250 Brushed Gold Optic - 36100260 Brushed Chrome - 36100300 Polished Red Gold - 36100310 Brushed Red Gold - 36100330 Polished Black Chrome - 36100340 Brushed Black Chrome - 36100800 Stainless Steel Optic - 36100820 Brushed Nickel - 36100830 Polished Nickel - 36100930 Polished Brass - 36100950 Brushed Brass - 36100990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36100000
    • Rodzina produktuAXOR Citterio E
    • Grupa produktuManual mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)235
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)193
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja