Opublikuj swoje produkty
AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set

    AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
    Opis
    • Surfaces: - 36120670 Matt Black - 36120000 Chrome - 36120020 Polished Chrome - 36120130 Polished Bronze - 36120140 Brushed Bronze - 36120250 Brushed Gold Optic - 36120260 Brushed Chrome - 36120300 Polished Red Gold - 36120310 Brushed Red Gold - 36120330 Polished Black Chrome - 36120340 Brushed Black Chrome - 36120800 Stainless Steel Optic - 36120820 Brushed Nickel - 36120830 Polished Nickel - 36120930 Polished Brass - 36120950 Brushed Brass - 36120990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection 114 mm • aerator with ball pivot • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 7,2 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36120XXX
    • Rodzina produktuAXOR Citterio E
    • Grupa produktuBidet mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)189
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)154
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja