Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
axor/products/057c9ccf-ab32-4ed4-905e-fb0ec2650d67
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 for wash bowls with waste set 2 ticks
Niedostępne w Stany Zjednoczone
AXOR
Obserwuj
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 for wash bowls with waste set 2 ticks
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 for wash bowls with waste set 2 ticks
Pobierz
Opis
Opis
Surfaces: - 36150009 Chrome - 36150309 Polished Red Gold - 36150149 Brushed Bronze - 36150679 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spout height: 252 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • joystick ceramic cartridge • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
36150SGP
Rodzina produktu
AXOR Citterio E
Grupa produktu
Basin mixers
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-09-28
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
361
Szerokość (mm)
60
Głębokość (mm)
203
Linki
Linki
Url produktu
https://www.axor-design.com/articledetail--36150009
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Niemcy
Wyprodukowano w
Niemcy
Waga netto (kg)
2.3
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC
Zawór
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Description
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Dostępny w krajach:
Azja
Singapur
Podobne produkty
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Pobierz
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Pobierz
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Pobierz
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Pobierz
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Pobierz
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Pobierz