Opublikuj swoje produkty
AXOR Citterio E Single lever shower mixer for concealed installation
AXOR Citterio E Single lever shower mixer for concealed installation
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever shower mixer for concealed installation

    AXOR Citterio E Single lever shower mixer for concealed installation
    Opis
    • Surfaces: - 36655670 Matt Black - 36655000 Chrome - 36655020 Polished Chrome - 36655130 Polished Bronze - 36655140 Brushed Bronze - 36655250 Brushed Gold Optic - 36655260 Brushed Chrome - 36655300 Polished Red Gold - 36655310 Brushed Red Gold - 36655330 Polished Black Chrome - 36655340 Brushed Black Chrome - 36655800 Stainless Steel Optic - 36655820 Brushed Nickel - 36655830 Polished Nickel - 36655930 Polished Brass - 36655950 Brushed Brass - 36655990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36655XXX
    • Rodzina produktuAXOR Citterio E
    • Grupa produktuShower mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)170
    • Szerokość (mm)170
    • Głębokość (mm)58
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja