Opublikuj swoje produkty
AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.
AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.

    AXOR Uno Single lever basin mixer 190 with loop handle for wash bowls and waste set
    Opis
    • Surfaces: - 38032000 Chrome - 38032020 Polished Chrome - 38032130 Polished Bronze - 38032140 Brushed Bronze - 38032250 Brushed Gold Optic - 38032260 Brushed Chrome - 38032300 Polished Red Gold - 38032310 Brushed Red Gold - 38032330 Polished Black Chrome - 38032340 Brushed Black Chrome - 38032800 Stainless Steel Optic - 38032820 Brushed Nickel - 38032830 Polished Nickel - 38032930 Polished Brass - 38032950 Brushed Brass - 38032990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 190 • projection: 201 mm • spout height: 189 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny38032000
    • Rodzina produktuAXOR Uno
    • Grupa produktuBasin mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)312
    • Szerokość (mm)46
    • Głębokość (mm)236
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja