Opublikuj swoje produkty
AXOR Universal Rectangular Towel holder twin-handle
AXOR Universal Rectangular Towel holder twin-handle
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel holder twin-handle

    AXOR Universal Rectangular Towel holder twin-handle
    Opis
    • Surfaces: - 42622007 Chrome - 42622347 Brushed Black Chrome - 42622677 Matt Black - 42622997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • swivelling • length: 490 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny42622CHN
    • Rodzina produktuAXOR Universal Rectangular
    • Grupa produktuTowel holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)138
    • Szerokość (mm)55
    • Głębokość (mm)490
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Azja
    Chiny