Opublikuj swoje produkty
AXOR Universal Rectangular Towel holder
AXOR Universal Rectangular Towel holder
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel holder

    AXOR Universal Rectangular Towel holder
    Opis
    • Surfaces: - 42626000 Chrome - 42626140 Brushed Bronze - 42626250 Brushed Gold Optic - 42626300 Polished Red Gold - 42626310 Brushed Red Gold - 42626330 Polished Black Chrome - 42626340 Brushed Black Chrome - 42626670 Matt Black - 42626800 Stainless Steel Optic - 42626820 Brushed Nickel - 42626950 Brushed Brass - 42626990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 380 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny42626XXX
    • Rodzina produktuAXOR Universal Rectangular
    • Grupa produktuTowel holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)110
    • Szerokość (mm)57
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja