Opublikuj swoje produkty
AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
AXOR

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
Opis
  • Surfaces: - 42655007 Chrome - 42655347 Brushed Black Chrome - 42655677 Matt Black - 42655997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with cover lid • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny42655CHN
  • Rodzina produktuAXOR Universal Rectangular
  • Grupa produktuToilet brush holders
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)428
  • Szerokość (mm)82
  • Głębokość (mm)91
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)2.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Kod ETIMEC010555
  • Nazwa ETIMLavatory brush set
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

Dostępny w krajach:

Azja
Chiny