Opublikuj swoje produkty
AXOR Universal Softsquare Towel hook
AXOR Universal Softsquare Towel hook
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Towel hook

    AXOR Universal Softsquare Towel hook
    Opis
    • Surfaces: - 42801677 Matt Black - 42801007 Chrome - 42801347 Brushed Black Chrome - 42801997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny42801CHN
    • Rodzina produktuAXOR Universal Softsquare
    • Grupa produktuHooks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)142
    • Szerokość (mm)25
    • Głębokość (mm)61
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)260
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja
    Chiny