Opublikuj swoje produkty
AXOR Universal Circular Towel hook
AXOR

AXOR Universal Circular Towel hook

AXOR Universal Circular Towel hook
Opis
  • Surfaces: - 42811007 Chrome - 42811677 Matt Black - 42811707 Matt White - 42811347 Brushed Black Chrome - 42811997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny42811CHN
  • Rodzina produktuAXOR Universal Circular
  • Grupa produktuHooks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)25
  • Szerokość (mm)25
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)100
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja
Chiny