Opublikuj swoje produkty
42873XXX AXOR Universal Circular Tissue box
42873XXX AXOR Universal Circular Tissue box
    AXOR

    42873XXX AXOR Universal Circular Tissue box

    AXOR Universal Circular Tissue box
    Opis
    • Surfaces: - 42873000 Chrome - 42873670 Matt Black - 42873700 Matt White - 42873950 Brushed Brass - 42873990 Polished Gold Optic - 42873250 Brushed Gold Optic - 42873140 Brushed Bronze - 42873300 Polished Red Gold - 42873310 Brushed Red Gold - 42873820 Brushed Nickel - 42873800 Stainless Steel Optic - 42873330 Polished Black Chrome - 42873340 Brushed Black Chrome - 42873020 Polished Chrome - 42873260 Brushed Chrome - 42873830 Polished Nickel - 42873130 Polished Bronze - 42873930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • screw fastening • material: metal, plastic • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny42873XXX
    • Rodzina produktuAXOR Universal Circular
    • Grupa produktuCosmetic boxes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145
    • Szerokość (mm)265
    • Głębokość (mm)68
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFacial tissue dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 13
    • OmniClass TitleBathroom Tissue Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja