Opublikuj swoje produkty
AXOR Uno BM 260 Select w/o rod chrom
AXOR Uno BM 260 Select w/o rod chrom
    AXOR

    AXOR Uno BM 260 Select w/o rod chrom

    AXOR Uno Basin mixer Select 260 for wash bowls with waste set
    Opis
    • Surfaces: - 45014000 Chrome - 45014020 Polished Chrome - 45014130 Polished Bronze - 45014140 Brushed Bronze - 45014250 Brushed Gold Optic - 45014260 Brushed Chrome - 45014300 Polished Red Gold - 45014310 Brushed Red Gold - 45014330 Polished Black Chrome - 45014340 Brushed Black Chrome - 45014800 Stainless Steel Optic - 45014820 Brushed Nickel - 45014830 Polished Nickel - 45014930 Polished Brass - 45014950 Brushed Brass - 45014990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 198 mm • spout height: 259 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny45014000
    • Rodzina produktuAXOR Uno
    • Grupa produktuBasin mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)373
    • Szerokość (mm)46
    • Głębokość (mm)236
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja