Opublikuj swoje produkty
45713AUS AXOR One null
45713AUS AXOR One null
    AXOR

    45713AUS AXOR One null

    AXOR One null
    Opis
    • Surfaces: - 45713003 chrom - 45713673 czarny matowy Specification: • 3 wyjścia i 1 wyjście dodatkowe • wygodne włączanie i wyłączanie odbiorników za pomocą dużego przycisku Select • możliwość korzystania z kilku odbiorników równocześnie • przepływ na odbiornik: 9 l/min • przepływ przy jednoczesnym użyciu wszystkich odbiorników: 9 l/min • wkład termostatyczny, zawór Start/Stop, zawór ceramiczny 90° • zabezpieczenie przy 40°C • regulowane ograniczenie temperatury • możliwość dezynfekcji termicznej • zawór zwrotny • Termostat jest dostarczany z przyciskami: główka prysznicowa, deszcz duży, dysza prysznicowa
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny45713AUS
    • Rodzina produktuAXOR One
    • Grupa produktuShower thermostat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)270
    • Głębokość (mm)67
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)4.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia