Opublikuj swoje produkty
AXOR Edge basin mixer 280 chrome
AXOR Edge basin mixer 280 chrome
    AXOR

    AXOR Edge basin mixer 280 chrome

    AXOR Edge Single lever basin mixer 280 for wash bowls with push-open waste set
    Opis
    • Surfaces: - 46030020 Polished Chrome - 46030830 Polished Nickel - 46030930 Polished Brass - 46030000 Chrome - 46030130 Polished Bronze - 46030300 Polished Red Gold - 46030330 Polished Black Chrome - 46030990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 280 • projection: 180 mm • spout height: 282 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny46030000
    • Rodzina produktuAXOR Edge
    • Grupa produktuBasin mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)329
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)235
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)4.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja