Opublikuj swoje produkty
AXOR Edge 3-h.basin mix.diamond cut CN chr
AXOR Edge 3-h.basin mix.diamond cut CN chr
    AXOR

    AXOR Edge 3-h.basin mix.diamond cut CN chr

    AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set - diamond cut
    Opis
    • Surfaces: - 46051007 Chrome - 46051137 Polished Bronze - 46051307 Polished Red Gold - 46051337 Polished Black Chrome - 46051997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 173 mm • spout height: 130 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny46051007
    • Rodzina produktuAXOR Edge
    • Grupa produktuBasin mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)4.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja
    Chiny