Opublikuj swoje produkty
AXOR Edge exp th bm struc3o USA ch
AXOR

AXOR Edge exp th bm struc3o USA ch

AXOR Edge Thermostat for exposed/ concealed installation for 3 functions - diamond cut
Opis
  • Surfaces: - 46141001 Chrome - 46141131 Polished Bronze - 46141301 Polished Red Gold - 46141331 Polished Black Chrome - 46141991 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • shelf made of safety glass • shelf finish: frosted grey glass • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, Rain large
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny46141001
  • Rodzina produktuAXOR Edge
  • Grupa produktuShower thermostat
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3
  • Szerokość (mm)17.13
  • Głębokość (mm)5.38
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)10.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011329
  • Nazwa ETIMShower mixing tap
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures