Opublikuj swoje produkty
AXOR Edge therm conc4o struc CN ch
AXOR Edge therm conc4o struc CN ch
    AXOR

    AXOR Edge therm conc4o struc CN ch

    AXOR Edge Thermostatic module Select 610/100 for concealed installation for 4 functions - diamond cut
    Opis
    • Surfaces: - 46721007 Chrome - 46721137 Polished Bronze - 46721307 Polished Red Gold - 46721337 Polished Black Chrome - 46721997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower • 4 functions • Select push-button on/off control for 4 outlets • simultaneous use of several outlets • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower, Waterfall, Rain large, Mono
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny46721007
    • Rodzina produktuAXOR Edge
    • Grupa produktuShower thermostat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja
    Chiny