Opublikuj swoje produkty
AXOR Edge thermostat conc.Highflow chrome
AXOR Edge thermostat conc.Highflow chrome
    AXOR

    AXOR Edge thermostat conc.Highflow chrome

    AXOR Edge Thermostat HighFlow for concealed installation
    Opis
    • Surfaces: - 46740000 Chrome - 46740130 Polished Bronze - 46740300 Polished Red Gold - 46740330 Polished Black Chrome - 46740990 Polished Gold Optic Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 59 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny46740000
    • Rodzina produktuAXOR Edge
    • Grupa produktuShower thermostat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)172
    • Szerokość (mm)172
    • Głębokość (mm)57
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja