Opublikuj swoje produkty
AXOR Edge shut-off v.conc.diamond cut chr.
AXOR Edge shut-off v.conc.diamond cut chr.
    AXOR

    AXOR Edge shut-off v.conc.diamond cut chr.

    AXOR Edge Shut-off valve for concealed installation - diamond cut
    Opis
    • Surfaces: - 46771020 Polished Chrome - 46771830 Polished Nickel - 46771930 Polished Brass - 46771000 Chrome - 46771130 Polished Bronze - 46771300 Polished Red Gold - 46771330 Polished Black Chrome - 46771990 Polished Gold Optic Specification: • connection type: DN15 • 1 function
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny46771000
    • Rodzina produktuAXOR Edge
    • Grupa produktuShut-off valves
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)56
    • Szerokość (mm)56
    • Głębokość (mm)40
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)855
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011344
    • Nazwa ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC nameValve parts or accessories
    • UNSPSC code40141616
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja