Opublikuj swoje produkty
AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 70 with push-open waste set
AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 70 with push-open waste set
    AXOR

    AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 70 with push-open waste set

    AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 70 with push-open waste set
    Opis
    • Surfaces: - 47050671 Matt Black/Black Glass - 47050001 Chrome/Mirror Glass - 47050351 Satin Black/Black Glass - 47050361 Satin Black / Brushed Bronze - 47050601 Chrome/Black Glass Specification: • ComfortZone 70 • projection: 151 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny47050USA
    • Rodzina produktuAXOR MyEdition
    • Grupa produktuBasin mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)149
    • Szerokość (mm)82
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures