Opublikuj swoje produkty
AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer 47430600
AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer 47430600
    AXOR

    AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer 47430600

    AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixe

    PERSONAL STATEMENT IN PERFECTION

    Setting oneself apart. Gratifying the need for uniqueness. Striking out in a new direction. This is what AXOR MyEdition stands for. Clear, linear design sets the stage for personal creativity. With a wide range of plates. Available in exclusive materials upon request. Individualization. In perfection. Design: PHOENIX

    Opis
    • · consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, baton hand shower, Secuflex hose set, shower holder · projection 150 mm · connection type: basic set · plate of glass made of safety glass · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: Rain, MonoRain · maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m · flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min · flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · with automatic resetting · connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny47430600
    • Rodzina produktuAXOR MyEdition
    • Grupa produktuBath mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.96
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania