Opublikuj swoje produkty
48002CHN AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set
48002CHN AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set
    AXOR

    48002CHN AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set

    AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set
    Opis
    • Surfaces: - 48002707 Matt White - 48002007 Chrome - 48002677 Matt Black - 48002997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 180 mm • spout height: 255 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-closing waste set • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny48002CHN
    • Rodzina produktuAXOR One
    • Grupa produktuBasin mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)339
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)205
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja
    Chiny