Opublikuj swoje produkty
AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
    AXOR

    AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set

    AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
    Opis
    • Surfaces: - 48010707 Matt White - 48010007 Chrome - 48010677 Matt Black - 48010997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 140 • projection: 122 mm • spout height: 140 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny48010CHN
    • Rodzina produktuAXOR One
    • Grupa produktuBasin mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)210
    • Szerokość (mm)82
    • Głębokość (mm)157
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja
    Chiny