Opublikuj swoje produkty
48440AUS AXOR One null
48440AUS AXOR One null
    AXOR

    48440AUS AXOR One null

    AXOR One null
    Opis
    • Surfaces: - 48440003 chrom - 48440673 czarny matowy Specification: • w składzie: jednouchwytowa bateria wannowa podłogowa, główka prysznicowa, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy • rodzaj przyłącza: zestaw podstawowy • typ strumienia w baterii: normalny • typ strumienia w główce prysznicowej: PowderRain • mieszacz ceramiczny • przełącznik z automatycznym resetowaniem • zawór zwrotny
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny48440AUS
    • Rodzina produktuAXOR One
    • Grupa produktuBath mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1059
    • Szerokość (mm)124
    • Głębokość (mm)282
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)11.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia