Opublikuj swoje produkty
48772USA AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
AXOR

48772USA AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle

AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
Opis
  • Surfaces:

    - 48772001 Chrome

    - 48772141 Brushed Bronze

    - 48772251 Brushed Gold Optic

    - 48772331 Polished Black Chrome

    - 48772341 Brushed Black Chrome

    - 48772671 Matt Black

    - 48772821 Brushed Nickel

    - 48772831 Polished Nickel

    - 48772951 Brushed Brass

    - 48772991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • volume control for 1 function

    • connection type: basic set

    • 1 function

    • connection dimension: DN15

    • material: metal

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny48772USA
  • Rodzina produktuShut-off valve
  • Grupa produktuAXOR One
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)0.42
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011344
  • Nazwa ETIMShut-off valve for sanitary devices
  • UNSPSC nameValve parts or accessories
  • UNSPSC code40141616
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone