Opublikuj swoje produkty
48772XXX AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
AXOR

48772XXX AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle

AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
Opis
  • Surfaces:

    - 48772000 Chrome

    - 48772140 Brushed Bronze

    - 48772250 Brushed Gold Optic

    - 48772300 Polished Red Gold

    - 48772310 Brushed Red Gold

    - 48772330 Polished Black Chrome

    - 48772340 Brushed Black Chrome

    - 48772670 Matt Black

    - 48772800 Stainless Steel Optic

    - 48772820 Brushed Nickel

    - 48772950 Brushed Brass

    - 48772990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • volume control for 1 function

    • connection type: basic set

    • in a freely arranged installation, basic sets no.16973180, no.16974180 or no.16970180 can also be used

    • in a joined installation (10 mm distance) with no.36703000 or no.36704000, the basic set no.10971180 must be used

    • in a joined installation (10 mm distance) with no.36702000 and no.36772000, the thermostat module finish set for 3 consumers with  3 escutcheons 12x12 no.36704000 and the basic set no.36708180 must be used

    • 1 function

    • connection dimension: DN15

    • material: metal

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny48772XXX
  • Rodzina produktuShut-off valve
  • Grupa produktuAXOR One
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)90
  • Szerokość (mm)68
  • Głębokość (mm)57
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)0.35
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011344
  • Nazwa ETIMShut-off valve for sanitary devices
  • UNSPSC nameValve parts or accessories
  • UNSPSC code40141616
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania