Opublikuj swoje produkty
48780XXX AXOR One Porter unit round
48780XXX AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780XXX AXOR One Porter unit round

    AXOR One Porter unit round
    Opis
    • Surfaces:

      - 48780000 Chrome

      - 48780140 Brushed Bronze

      - 48780250 Brushed Gold Optic

      - 48780300 Polished Red Gold

      - 48780310 Brushed Red Gold

      - 48780330 Polished Black Chrome

      - 48780340 Brushed Black Chrome

      - 48780670 Matt Black

      - 48780800 Stainless Steel Optic

      - 48780820 Brushed Nickel

      - 48780950 Brushed Brass

      - 48780990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min

        • metal

        • connection type: G ½

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjny48780XXX
      • Rodzina produktuPorter unit
      • Grupa produktuAXOR One
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2025-07-11
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)67
      • Szerokość (mm)67
      • Głębokość (mm)84
      Dodatkowe informacje
      • Zaprojektowano wNiemcy
      • Wyprodukowano wNiemcy
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
      • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
      • Kod ETIMEC010905
      • Nazwa ETIMShower connecting piece
      • UNSPSC nameShowers
      • UNSPSC code30181503
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
      • OmniClass Number23-31 17 00
      • OmniClass TitleShowers
      • CSI UniFormat II CodeD2010
      • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

      Dostępny w krajach:

      Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania