Opublikuj swoje produkty
AXOR One Basic set for showerpipe
AXOR One Basic set for showerpipe
    AXOR

    AXOR One Basic set for showerpipe

    AXOR One Basic set for showerpipe
    Opis
    • Surfaces: - 48798180 n.a. Specification: • suitable for AXOR One Showerpipe 48790XXX • connection dimension: G ½ • sound-decoupled installation • AXOR One Showerpipe 48790XXX
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny48798XXX
    • Rodzina produktuAXOR One
    • Grupa produktuConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1009
    • Szerokość (mm)66
    • Głębokość (mm)91
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017640
    • Nazwa ETIMSanitary showers
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja