Opublikuj swoje produkty
49031XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set - cubic cut
49031XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set - cubic cut
    AXOR

    49031XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set - cubic cut

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set - cubic cut
    Opis
    • Surfaces: - 49031000 Chrome - 49031140 Brushed Bronze - 49031250 Brushed Gold Optic - 49031300 Polished Red Gold - 49031310 Brushed Red Gold - 49031330 Polished Black Chrome - 49031340 Brushed Black Chrome - 49031670 Matt Black - 49031800 Stainless Steel Optic - 49031820 Brushed Nickel - 49031950 Brushed Brass - 49031990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny49031XXX
    • Rodzina produktuBasin mixer
    • Grupa produktuAXOR Citterio C
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)48
    • Głębokość (mm)179
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.42
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania