Opublikuj swoje produkty
49051SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut 2 ticks
49051SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut 2 ticks
    AXOR

    49051SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut 2 ticks

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut 2 ticks
    Opis
    • Surfaces:

      - 49051009 Chrome

      - 49051149 Brushed Bronze

      - 49051319 Brushed Red Gold

      - 49051339 Polished Black Chrome

      - 49051349 Brushed Black Chrome

      - 49051679 Matt Black

      - 49051809 Stainless Steel Optic

      - 49051829 Brushed Nickel

      - 49051831 Polished Nickel

      - 49051959 Brushed Brass

      - 49051999 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone: 250

      • projection: 158 mm

      • spout height: 250 mm

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in basic handle position

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny49051SGP
    • Rodzina produktuBasin mixer
    • Grupa produktuAXOR Citterio C
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)305
    • Szerokość (mm)48
    • Głębokość (mm)204
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.75
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja
    Singapur