Opublikuj swoje produkty
49210USA  AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
49210USA  AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    AXOR

    49210USA AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    Opis
    • Surfaces:

      - 49210001 Chrome

      - 49210141 Brushed Bronze

      - 49210251 Brushed Gold Optic

      - 49210331 Polished Black Chrome

      - 49210341 Brushed Black Chrome

      - 49210671 Matt Black

      - 49210801 Stainless Steel Optic

      - 49210821 Brushed Nickel

      - 49210831 Polished Nickel

      - 49210951 Brushed Brass

      - 49210991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever bidet mixer, waste set

      • projection: 113 mm

      • spout height: 4 Inch

      • ball-pivot joint

      • spray type: laminar spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5,8 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny49210USA
    • Rodzina produktuBidet mixer
    • Grupa produktuAXOR Citterio C
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)5.25
    • Szerokość (cale)1.9
    • Głębokość (cale)5.38
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)3.04
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010888
    • Nazwa ETIMBidet mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone