Opublikuj swoje produkty
49431XXX AXOR Citterio C 3-hole rim mounted single lever bath mixer with sBox - cubic cut
49431XXX AXOR Citterio C 3-hole rim mounted single lever bath mixer with sBox - cubic cut
    AXOR

    49431XXX AXOR Citterio C 3-hole rim mounted single lever bath mixer with sBox - cubic cut

    AXOR Citterio C 3-hole rim mounted single lever bath mixer with sBox - cubic cut
    Opis
    • Surfaces: - 49431000 Chrome - 49431140 Brushed Bronze - 49431250 Brushed Gold Optic - 49431300 Polished Red Gold - 49431310 Brushed Red Gold - 49431330 Polished Black Chrome - 49431340 Brushed Black Chrome - 49431670 Matt Black - 49431800 Stainless Steel Optic - 49431820 Brushed Nickel - 49431950 Brushed Brass - 49431990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, baton hand shower, shower holder • 2 functions • projection: 155 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m • maximum pull-out length of hand shower: 1,45 m • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • installation on bath rim • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny49431XXX
    • Rodzina produktuBath mixer
    • Grupa produktuAXOR Citterio C
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)231
    • Szerokość (mm)575
    • Głębokość (mm)211
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)5.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania