Opublikuj swoje produkty
Lampa wisząca SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM GO
Lampa wisząca SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM GO
Lampa wisząca SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM GO

    Lampa wisząca SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM GO

    Lampa wisząca SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM GO to nowoczesna lampa wisząca, która nadaje wyrafinowany, architektoniczny charakter stołowi w jadalni. Wykonana jest z aluminium z połyskującym, złotym wykończeniem, które nadaje jej spójny, minimalistyczny wygląd. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 70 W, strumieniu świetlnym 6981 lm, barwie światła 2900–3900 K, współczynniku oddawania barw CRI ≥ 80, kącie świecenia 46° i zasilaniu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP20, regulowane położenie, 2 punkty świetlne, szerokość ok. 48 cm, wysokość min. 80 cm, maks. 145 cm. Można ją stosować samodzielnie jako akcent akcentowy lub powtarzać, aby stworzyć spójny układ oświetleniowy. Kod produktu: AZ6567.
    Opis
    • Wymiary

      Długość produktu [cm]: 120

      Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 8 / 10

      Szerokość abażuru [cm]: 48

      Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 4

      Wysokość abażuru [cm]: 7,5

      Szerokość produktu [cm]: 48

      Długość podstawy sufitowej [cm]: 28 / 30

      Długość abażuru [cm]: 120 / 3

      Wysokość produktu [cm]: min. 80 maks. 145

      Materiały i kolory

      Kolor akcentu: Przezroczysty

      Kolor podstawy sufitu: Złoty

      Kolor dominujący: Złoty

      Materiał akcentu: Szkło

      Materiał dominujący: Aluminium

      Wykończenie akcentu: Błyszczące

      Wykończenie główne: Błyszczące

      Kolor klosza: Przezroczysty

      Informacje podstawowe

      Typ: Lampa wisząca

      Typ źródła światła: Zintegrowana dioda LED

      Klasa energetyczna: G

      Stopień ochrony: IP20

      Moc maksymalna: 70 W

      Specyfikacja

      Liczba źródeł światła: 2

      Aplikacja Smart: Nie

      Brama Bluetooth: Nie

      CCT: Tak

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Czujnik ruchu: Nie

      Klasa odporności na wstrząsy: 2

      Napięcie: 230 V

      Opcje sterowania: Pilot zdalnego sterowania

      Panel sterowania BT: Nie

      RGB: Nie

      Ściemnianie: Tak

      Pilot zdalnego sterowania: Tak

      Typ sterowania > Dla wszystkich: Zdalne sterowanie

      Lumeny [lm]: 6981

      Regulacja: Tak

      Kąt wiązki: 46°

      Temperatura barwowa [K]: 2900 do 3900

      Opakowanie

      Masa brutto [kg]: 9,2

      Masa netto [kg]: 7,6

      Szerokość opakowania 1 [cm]: 125,5

      Wysokość opakowania 1 [cm]: 14

      Głębokość opakowania 1 [cm]: 54

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAZ6567
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące