Opublikuj swoje produkty
ULC-30A
Barco

ULC-30A

Chiller unit for XDL / DP4K RGB laser projectors
Opis
  • Power voltage and electric current:

    • V ac 1~ 200 - 240V (±10%) 22A max
    • V ac 3~Υ 346 - 415V 3W+N+PE (±10%) 14A max
    • V ac 3~Δ 200 - 240V 3W+PE (±10%) 14A max

    Network frequency :Hz 50 – 60

     Coolant R410A Coolant :(solution made from ethylene glycol and demineralized water 30% glycol

    Maximum output pressure: bar 5

    Maximum output flow rate: l/min 20

    Maximum power that can be dissipated :W 5000

    Maximum water temperature (primary circuit): °C 35

    Maximum water temperature (secondary circuit): °C 40

    Minimum water temperature (primary circuit) :°C 5

    Minimum water temperature (secondary circuit): °C 10 Gas charging kg 2.2

    Power cable :mm² 4 mm² or AWG11 Weight kg 115

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyulc-30a
  • Rodzina produktuInstallation projectors
  • Grupa produktuLarge venue projectors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-05-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)800
  • Szerokość (mm)701
  • Głębokość (mm)701
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)115
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Kod ETIMEC000690
  • Nazwa ETIMVideo projector
  • UNSPSC nameVideo projectors
  • UNSPSC code45111616
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_67
  • Uniclass 2015 DescriptionProjectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleProjectors
  • OmniClass Number23-37 15 19
  • OmniClass TitleVideo Projectors