Opublikuj swoje produkty
UniSee 500, UNI-0005
UniSee 500, UNI-0005
    Barco

    UniSee 500, UNI-0005

    55" 500 nits. Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 500 nit.
    Opis
      • Bezel-less design with NoGap technology
      • 500 cd/m² brightness
      • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
      • Sense X automatic and continuous calibration
      • Fastest servicing and diagnosing
      • Modular, future-proof platform
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyunisee-500-uni-0005
    • Rodzina produktuEnterprise
    • Grupa produktuLarge Video Wall
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)682
    • Szerokość (mm)1211.4
    • Głębokość (mm)167
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)35.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - telewizory
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • Kod ETIMEC001630
    • Nazwa ETIMTelevision
    • UNSPSC nameVisual presenters
    • UNSPSC code45111810
    • Uniclass 2015 CodeFI_60_95
    • Uniclass 2015 DescriptionVisualization
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVisual Display Units
    • OmniClass Number23-19 25 11 15 15
    • OmniClass TitleVisual Devices