Opublikuj swoje produkty
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling
    Barwa System

    Open Cell raster ceiling

    3.5 z 5 gwiazdek3.5(6 recenzje)
    Aluminiowe rastrowe sufity podwieszane są alternatywą dla innych typów sufitów podwieszanych. Sufity rastrowe poza niezaprzeczalnymi wysokimi walorami estetycznymi, są niepalne i niekapiące pod wpływem ognia oraz nie kolidują z licznymi instalacjami technicznymi takimi jak klimatyzacja, wentylacja, okablowanie elektryczne i teletechniczne. Ze względu na otwarty charakter sufitu rastrowego, wszelkie instalacje przeciwpożarowe zarówno sygnalizacyjne jak i zraszające, mogą być prowadzone ponad sufitem podwieszanym. Sufity rastrowe charakteryzują się również lekkością konstrukcji oraz łatwością montażu. Powyższe cechy powodują, że rastrowe sufity podwieszane znajdują coraz szersze zastosowanie w takich obiektach jak: banki i biura, centra handlowe i salony ekspozycyjne, porty lotnicze i dworce kolejowe itp. Elementy sufitu rastrowego produkowane są przez BARWA SYSTEM Sp. z o.o. z najwyższej jakości, lakierowanej fabrycznie blachy aluminiowej o grubości 0,43 do 0,6 mm. Lakier nakładany jest na poddane specjalnej obróbce wstępnej taśmy aluminiowe, metodą dwuwarstwowego lakierowania typu „Coil Coating”, po czym wypalany.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyopen_cell
    • Rodzina produktuCeiling
    • Grupa produktuCeiling panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)2.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • Klasyfikacja IFCSufit
    • UNSPSC nameCeiling panels
    • UNSPSC code30161602
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Metal Pan Ceilings