Opublikuj swoje produkty
Woodwright Ceilings - Tavola

Woodwright Ceilings - Tavola

1.8 z 5 gwiazdek1.8(5 recenzje)
Woodwright™ Tavola™ Beams & Baffles
With linear spaced objects in the ceiling, the Tavola™ Beam and Baffle Series offers a lightweight aluminum beam and baffle solution for interior commercial spaces. Available in limitless paints, veneers and wood-look coatings, Tavola Beam and Baffles offer plenum masking, acoustics and sophisticated aesthetics.

Key Features
  • Key Features
  • Lightweight aluminum profiles
  • Beams up to 10' length
  • 3 perforation patterns for elevated acoustics
  • Client-specific shapes
  • Available in paints and wood-look paints
  • Available with profile-wrapped veneers
  • Standard heavy-duty 15/16 T-grid support system
  • Class A Fire Rated, per ASTM E-84
  • No VOCs: No added urea-formaldehyde
  • GREENGUARD Gold Certified
  • High recycled aluminum content
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhunterd-wood-tavola
  • Rodzina produktuSpecialty Ceilings
  • Grupa produktuWoodwright Ceilings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1914-06-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone