Opublikuj swoje produkty
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
    BAUX

    BAUX Acoustic 3d Pixels

    The addition to the BAUX Tile Collection is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water. The BAUX Acoustic Pixel comes in three thicknesses, small 25mm, 50mm and 70mm.

    Opis
    • By adding a three-dimensional structure to our product line we are introducing a new and exciting element of design as well as an added acoustic function. In smaller rooms, you may experience issues with fluttering echoes and early short sound reflection. The new BAUX Acoustic 3D Pixel is designed to both break up sound waves as well as absorb them.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyacousticwoodwooltiles-pixels
    • Rodzina produktuBAUX Acoustic Wood Wool
    • Grupa produktuBAUX Acoustic Tiles
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2020-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)290
    • Szerokość (mm)290
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyCement
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • OmniClass Number23-15 13 19 35
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment