Opublikuj swoje produkty
Eco Spec® Paint - Primer

Eco Spec® Paint - Primer

Eco Spec® is our “greenest” interior premium paint.

With zero VOCs and zero emissions, Eco Spec® is the perfect choice when an environmentally responsible paint is required and is tinted with Benjamin Moore's proprietary Gennex® zero VOC colorant system.

  • Zero VOCs and emissions
  • Excellent holdout properties
  • 100% Acrylic
  • Quick-drying for same-day return to service
  • Spatter-resistant
  • CERTIFIED Asthma & allergy friendly*
  • Green Seal Certified
  • Engineered with Gennex® Color Technology


Additional Info:

Available Colors: White

Sheen (or Gloss): Primer

Cleanup: Soap and Water

Resin Type: 100% Acrylic Latex

Recommended Use: Interior

MPI Rating: 50, 149

VOC Level: 0.0

        Skontaktuj się z Benjamin Moore

        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnyeco-spec-paint-primer
        • Rodzina produktuPaints and Varnishes
        • Grupa produktuPrimer
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2024-01-11
        • Numer edycji1
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównyFarba
        • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
        • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
        • OmniClass Number23-15 21 11
        • OmniClass TitlePaints and Varnishes

        Dostępny w krajach:

        Ameryka północna
        Kanada
        Stany Zjednoczone