Opublikuj swoje produkty
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
    SAN DECO

    Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating

    Sandeco Art is a pearl effect, grained decorative coating that creates a textured, light-reflecting surface on interior walls. 

    Water-based and versatile, it is applied over a primed base to achieve depth and a contemporary finish.

    pearl effect coating, textured decorative coating

    Opis
    • Sandeco Art adds a refined metallic glow to interiors with a pearlescent sand texture. It is available in Silver, Gold Light, and Gold Dark and supports various decorative effects. 

      The product is easy to apply and delivers high performance. Sandeco Art Velvet offers a finer grain and softer touch for an even more delicate finish, available in Silver and Gold Light.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydecorative-paint-sandeco-art
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuDecorative Paint
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-11-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka