Opublikuj swoje produkty
Rektangulärt jalusispjäll BRJA 200-2000
Bevent Rasch

Rektangulärt jalusispjäll BRJA 200-2000

Tryckklass A < 1000Pa Täthetsklass 1-4 Storlekar 200-200 till 2000-2000 Större spjäll kan göras i delat utförande. Alltid isolerade blad med bladtätning Endast varmförzinkat utförande Endast gejdanslutning Temperatur upp till 70°C Möjlighet till skyddat länksystem vid isolerade kanaler Motorhylla, handreglage eller påmonterat elektriskt ställdon
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBRJA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-07-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)220
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja grawitacyjna
  • Klasyfikacja IFCRegulator przepływu
  • UNSPSC nameLouvers
  • UNSPSC code30161901