Opublikuj swoje produkty
Skrzynka wykonana z HPC BG-FILCOTEN® spot-p - NW 400/400
Skrzynka wykonana z HPC BG-FILCOTEN® spot-p - NW 400/400
Skrzynka wykonana z HPC BG-FILCOTEN® spot-p - NW 400/400
Skrzynka wykonana z HPC BG-FILCOTEN® spot-p - NW 400/400

    Skrzynka wykonana z HPC BG-FILCOTEN® spot-p - NW 400/400

    Wykonana z innowacyjnego materiału FILCOTEN HPC, skrzynka odwadniająca BG-FILCOTEN spot-p jest najbardziej uniwersalnym elementem w naszej ofercie, dzięki możliwości podłączenia jednocześnie nawet czterech różnych kanałów.

    Opis
    • Cztery przyłącza, łatwa obsługa i maksymalna niezawodność. Podziemne parkingi, prywatne garaże, carporty i warsztaty to preferowany teren zastosowania monolitycznie skonstruowanej BG-FILCOTEN spot-p. Dzięki pojemności retencyjnej 47 litrów, spot-p doskonale sprawdza się w zbieraniu wody powierzchniowej. Zebraną wodę można szybko i łatwo wypompować: wystarczy zdjąć ruszt, włożyć pompę, uruchomić pompę – i gotowe.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybg-filcoten-spot-p
    • Rodzina produktuDrainage systems
    • Grupa produktuconcrete drainage systems
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-08-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    • Szerokość (mm)440
    • Głębokość (mm)440
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyConcrete Grey
    • Materiał dodatkowyBeton
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)51.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton