Opublikuj swoje produkty
System odwodnienia wykonany z wysokowytrzymałego betonu: BG-FILCOTEN® tec - NW 100
System odwodnienia wykonany z wysokowytrzymałego betonu: BG-FILCOTEN® tec - NW 100
System odwodnienia wykonany z wysokowytrzymałego betonu: BG-FILCOTEN® tec - NW 100
System odwodnienia wykonany z wysokowytrzymałego betonu: BG-FILCOTEN® tec - NW 100

    System odwodnienia wykonany z wysokowytrzymałego betonu: BG-FILCOTEN® tec - NW 100

    System kanałów FILCOTEN tec oferuje wyjątkowe właściwości FILCOTEN HPC (betonu wysokowydajnego) i uzupełnia je o dodatkowe aspekty bezpieczeństwa. Kieszenie kotwiące po bokach kanału zapewniają pewne osadzenie w ławie betonowej. Specjalna konstrukcja ocynkowanych ram stalowych umożliwia łatwe i bezpieczne mocowanie pokryw. Przylegające powierzchnie okładzinowe można optymalnie połączyć z krawędzią ramy. Rynna jest dostępna również w wersji BG-FILCOTEN tec mini, o mniejszej wysokości całkowitej. System kanałów jest obciążalny do klasy C 250 (według EN 1433).

    Opis
    • Obszary zastosowania: idealny do montażu w strefach pieszych, parkach, obiektach sportowo-rekreacyjnych, na parkingach i podobnych powierzchniach.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfilcoten_tec-nw100
    • Rodzina produktuDrainage systems
    • Grupa produktuconcrete drainage systems
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)135
    • Szerokość (mm)130
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)13.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka