Opublikuj swoje produkty
Kanały odwadniające wykonane z betonu o wysokiej wytrzymałości: BG-FILCOTEN® pro - NW 200
Kanały odwadniające wykonane z betonu o wysokiej wytrzymałości: BG-FILCOTEN® pro - NW 200
Kanały odwadniające wykonane z betonu o wysokiej wytrzymałości: BG-FILCOTEN® pro - NW 200
Kanały odwadniające wykonane z betonu o wysokiej wytrzymałości: BG-FILCOTEN® pro - NW 200

    Kanały odwadniające wykonane z betonu o wysokiej wytrzymałości: BG-FILCOTEN® pro - NW 200

    System kanałów BG-FILCOTEN pro nie idzie na kompromis w zakresie jakości i trwałości. Jest stabilny, a jednocześnie lekki, można go dostosować do własnych potrzeb i obciążać do klasy E 600 (wg EN 1433). Kanały BG-FILCOTEN pro są również dostępne w wersji mini, o mniejszej wysokości całkowitej.

    Opis
    • Obszary zastosowania: peron, odwodnienie drogi, dojazd dla straży pożarnej, strefy pieszych, wjazd do garażu, podjazd, plac składowy, droga wiejska, parking (dla samochodów ciężarowych), parking (dla samochodów osobowych), bruk, miejsce odpoczynku, obiekt sportowy, garaż.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfilcoten_pro-nw200
    • Rodzina produktuDrainage systems
    • Grupa produktuconcrete drainage systems
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-05-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)265
    • Szerokość (mm)238
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCObiekt

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka