Opublikuj swoje produkty
Cichy kanał parkingowy: BG-FILCOTEN® parkline - NW 150
Cichy kanał parkingowy: BG-FILCOTEN® parkline - NW 150
Cichy kanał parkingowy: BG-FILCOTEN® parkline - NW 150
Cichy kanał parkingowy: BG-FILCOTEN® parkline - NW 150

    Cichy kanał parkingowy: BG-FILCOTEN® parkline - NW 150

    BG-FILCOTEN parkline to monolityczny system odwadniający dla parkingów wielopoziomowych, wyposażony w cichy profil grzebieniowy oraz żebrowaną konstrukcję zoptymalizowaną pod kątem odprowadzania wody. Systemy odwadniające są niezbędne w parkingach wielopoziomowych i muszą radzić sobie z wieloma wyzwaniami, którym tradycyjne, prostokątne systemy rynnowe nie są w stanie w pełni odpowiedzieć. FILCOTEN® parkline to inna historia: nasz system pokazuje, że HPC – nowoczesny, mineralny beton wysokowydajny w połączeniu z zaawansowaną konstrukcją – jest właściwym rozwiązaniem dla każdego wyzwania.

    Opis
    • Obszary zastosowania: stacja kolejowa, peron, poziom parkingowy, parking wielopoziomowy, parking podziemny.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfilcoten_parkline-NW150
    • Rodzina produktuDrainage systems
    • Grupa produktuconcrete drainage systems
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-04-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)150
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)11.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka