Opublikuj swoje produkty
Płyta pobocza BG-ROAD LEFIX
Płyta pobocza BG-ROAD LEFIX
Płyta pobocza BG-ROAD LEFIX
Płyta pobocza BG-ROAD LEFIX
Płyta pobocza BG-ROAD LEFIX

    Płyta pobocza BG-ROAD LEFIX

    Natężenie ruchu, a tym samym obciążenie naszych dróg, rośnie z roku na rok. Rosnący ruch ciężarowy stanowi duże wyzwanie dla stabilności nawierzchni. Oznacza to rosnące koszty utrzymania dróg i większe zagrożenie dla bezpieczeństwa, ponieważ uszkodzenia dróg stwarzają niebezpieczeństwo wypadków. Trwalsze i bezpieczniejsze: płyty poboczne LEFIX. Płyty poboczne BG-ROAD LEFIX skutecznie powstrzymują ten niekorzystny trend: dzięki swojej konstrukcji zapobiegają obluzowywaniu się płyt, a stabilna struktura powierzchni ułatwia korektę toru jazdy. Zmniejszają zużycie pobocza, dzięki czemu potrzeba mniej konserwacji, a to oznacza również niższe koszty utrzymania. „Dudniący dźwięk” podczas przejeżdżania po krawędzi jezdni ostrzega kierujących i zwiększa bezpieczeństwo.

    Opis
    • Dane techniczne: Materiał kanału: beton | Długość: 250 mm, 450 mm, 1000 mm | Szerokość: 500 mm | Wysokość na końcu kanału: 140 mm | Promień układania (min.): 4 m, 6 m, 16 m | Kolor: szary, czerwony | Obszary zastosowania: autostrada, pobocze, droga krajowa, droga powiatowa, rondo, droga wiejska, miejsce odpoczynku, tor wyścigowy.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyroad_lefix
    • Rodzina produktuDrainage systems
    • Grupa produktuconcrete drainage systems
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-08-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)149
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCObiekt

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka