Opublikuj swoje produkty
Kanały odwadniające wykonane z betonu o wysokiej wytrzymałości: BG-FILCOTEN® light - NW 150
Kanały odwadniające wykonane z betonu o wysokiej wytrzymałości: BG-FILCOTEN® light - NW 150
Kanały odwadniające wykonane z betonu o wysokiej wytrzymałości: BG-FILCOTEN® light - NW 150
Kanały odwadniające wykonane z betonu o wysokiej wytrzymałości: BG-FILCOTEN® light - NW 150

    Kanały odwadniające wykonane z betonu o wysokiej wytrzymałości: BG-FILCOTEN® light - NW 150

    Lekki, wyjątkowo stabilny korpus kanału, dostępny ze spadkiem lub bez spadku oraz z czołową szczeliną bezpieczeństwa. Oprócz standardowej wysokości konstrukcyjnej 150 mm, dostępny jest kanał MINI o wysokości konstrukcyjnej wynoszącej tylko 100 mm. Dla większej przepustowości dostępne są elementy betonowe o całkowitej wysokości do 200 mm. Ofertę uzupełniają ruszty szczelinowe/siatkowe oraz żeliwne ruszty siatkowe (żeliwo sferoidalne) do klasy obciążenia C 250 kN. Ruszty są blokowane w pozycji za pomocą zatrzasków patentowych i klipsów mocujących.

    Opis
    • Obszary zastosowania | Idealnie nadaje się do tarasów, balkonów, garaży, ciągów pieszych, stref pieszych, obiektów sportowych, podjazdów domowych i podobnych powierzchni.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfilcoten_light-nw150
    • Rodzina produktuDrainage systems
    • Grupa produktuconcrete drainage systems
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-04-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)180
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)20.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka