Opublikuj swoje produkty
Membrane Paradiene SVV
Membrane Paradiene SVV
    BMI

    Membrane Paradiene SVV

    SBS elastomeric bitumen waterproofing torchable underlay. 

    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
    • High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
    • Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.
    Opis
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
      High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
      Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyParadiene-SVV
    • Rodzina produktuFLAT ROOF
    • Grupa produktuWATERPROOFING
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2018-11-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2.5
    • Szerokość (mm)990
    • Głębokość (mm)9900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBitumen
    • Materiał dodatkowyWłókno szklane
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)32.34
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17 13
    • OmniClass TitleSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING