Opublikuj swoje produkty
Membrane BMI System  Parafor Solo S
Membrane BMI System  Parafor Solo S
    BMI

    Membrane BMI System Parafor Solo S

    SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane specifically designed for single layer systems. 

    • Reliable and easier torching due to the patented grooved underside. 
    • Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). 
    • High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. 
    • Numerous colours available
    Opis
    • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyParafor-Solo-S
    • Rodzina produktuFLAT ROOF
    • Grupa produktuWATERPROOFING
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2018-11-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)4
    • Szerokość (mm)990
    • Głębokość (mm)7920
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBitumen
    • Materiał dodatkowyPoliester
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)35.28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17 13
    • OmniClass TitleSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING